Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIS0133

BIS VM-345-401-S4

Leitores cúbicos para HF (13,56 MHz) para conexão à unidade de avaliação BIS V

Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
40 x 15 x 105 mm
Forma da antena
redondo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexão
Conector, 4-polos
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
40 x 15 x 105 mm
Forma da antena
redondo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexão
Conector, 4-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, niquelado
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classe de proteção
IP67
Interface
RS485 (apenas para conexão BIS V)
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
NCC
KC
MIC
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar