Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Unidades de avaliação para a faixa LF (70/455 kHz)
Grupo de produtos
Processadores universais (ATÉ V)
Interface
EtherNet/IP
Tecnologias RFID suportadas
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
4
Tensão de serviço UB
24 V DC SELV/PELV
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD