Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BIS0148

BIS C-122-04/L-ZC3-WH

Tags RFID LF (70/455 kHz)

Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Dimensões
Ø 11.11 x 30 mm
Forma da antena
redondo
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
511 Byte
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
LF (70/455 kHz)
Dimensões
Ø 11.11 x 30 mm
Forma da antena
redondo
Tipo de memória
EEPROM
Dados do usuário, leitura/gravação
511 Byte
Temperatura de armazenamento
-30...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Material do invólucro
PMMA, branco
Classe de proteção
IP68
Instalação
isento de metal (zona livre)
em metal
faceado em metal
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar