Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Leitores IO-Link cúbicos para HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
40 x 15 x 105 mm
Forma da antena
redondo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS01HJ
Leitor RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-408-082-401-07-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Mercadorias isentas de direitos aduaneiros
|
|
|
|
|
|
| BIS M-408-045-001-07-S4 | BIS M-408-082-401-07-S4 | |
|
5.550,87 BRL
Preço de tabela
|
5.550,87 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | 40 x 15 x 105 mm | 40 x 15 x 105 mm |
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Tipos de mídias de dados suportados |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector, 4-polos |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado | Zinco, Fundição sob pressão, niquelado |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE MIC KC NBTC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC (Radio) cULus MIC |
| Instalação | - |
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal |
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD