Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Leitor RFID HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 18 x 65 mm
Instalação
isento de metal (zona livre)
em metal
faceado em metal
em metal
faceado em metal
Forma da antena
redondo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS01FE
Leitor RFID HF (13,56 MHz)
BIS VM-332-401-S4-SA3
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS VM-332-401-S4 | BIS VM-332-401-S4-SA3 | |
|
-
Preço de tabela
|
4.228,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
| Instalação |
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal |
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal |
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Tipos de mídias de dados suportados |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Conexão | Conector, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, Porcas de latão com bronze branco, revestido | Aço inoxidável (1.4404) |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 |
IP68 IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) cULus WEEE NCC KC MIC |
CE FCC Part 15 IC (Radio) cULus Ecolab WEEE UKCA MIC |
| Interface | - | RS485 (apenas para conexão BIS V) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD