Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Leitores IO-Link métricos para HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 30 x 65.9 mm
Instalação
isento de metal (zona livre)
em metal
faceado em metal
em metal
faceado em metal
Forma da antena
redondo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS01E7
Leitor RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-4A7-082-401-07-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS M-400-045-401-07-S4 | BIS M-4A7-082-401-07-S4 | |
|
7.015,50 BRL
Preço de tabela
|
6.873,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | Ø 30 x 65.9 mm | Ø 30 x 65 mm |
| Instalação |
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal |
isento de metal (zona livre) em metal faceado em metal |
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Tipos de mídias de dados suportados |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | Latão, Porcas, latão niquelado, niquelado | Aço inoxidável (1.4404) |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 |
IP68 IP69K |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD