Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
RFID UHF (830...930 MHz)
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
860…960 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Reino Unido (UKCA)
Dimensões
20 x 44.45 mm
Tipo de memória
EEPROM
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
3,26 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequência de trabalho | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Homologação de radiofrequência |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) |
- |
| Dimensões | 20 x 44.45 mm | 45 x 18 mm |
| Tipo de memória | EEPROM | EEPROM |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 0 Bit | 0 Bit |
| Memória EPC, leitura/gravação | 128 Bit | 128 Bit |
| Memória TID, somente leitura | 64 Bit | 96 Bit |
| Forma da antena | Dipol | - |
| Instalação | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Temperatura de armazenamento | -20...80 °C | - |
| Temperatura ambiente | -20...80 °C | - |
| Material do invólucro | Papel | Papel |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
- |
Só é suportada a transferência de modelos CAD