Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Etiqueta inteligente para a faixa UHF (860/960 MHz)
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
860…960 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Reino Unido (UKCA)
Dimensões
27 x 97 mm
Tipo de memória
EEPROM
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
FHW02KA
RFID UHF (830...930 MHz)
UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS U-155-M2/CAA | UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL | |
|
5,06 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequência de trabalho | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Homologação de radiofrequência |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) |
- |
| Dimensões | 27 x 97 mm | 27 x 97 mm |
| Tipo de memória | EEPROM | - |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 512 Bit | 32 Bit |
| Memória EPC, leitura/gravação | 128 Bit | 96 Bit |
| Memória TID, somente leitura | 96 Bit | 96 Bit |
| Forma da antena | Dipol | - |
| Instalação | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Temperatura de armazenamento | -40...85 °C | - |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Material do invólucro | Papel | Papel |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
- |
Só é suportada a transferência de modelos CAD