Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIS018C

BIS M-4006-034-002-ST4

Leitor autônomo para HF (13,56 MHz) com interface RS232 e barramento de campo

Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
80 x 35 x 119 mm
Instalação
isento de metal (zona livre)
em metal
faceado em metal
Forma da antena
Tubo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
80 x 35 x 119 mm
Instalação
isento de metal (zona livre)
em metal
faceado em metal
Forma da antena
Tubo
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Conexão
2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado M12x1-Macho, 4-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classe de proteção
IP67
Interface
EtherNet/IP;EtherNet/IP
Comutador de 2 portas
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar