Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Etiquetas retangulares para a faixa HF (13,56 MHz)
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
54 x 0.76 x 85.6 mm
Forma da antena
redondo
Número de série UID, somente leitura
4 Byte
Tipos de mídias de dados suportados
DIN ISO 14443
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS0047
RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-120-01/L
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS M-120-01/L-SA1 | BIS M-120-01/L | |
|
150,33 BRL
Preço de tabela
|
150,33 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensões | 54 x 0.76 x 85.6 mm | 54 x 0.76 x 85.6 mm |
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Número de série UID, somente leitura | 4 Byte | 4 Byte |
| Tipos de mídias de dados suportados | DIN ISO 14443 | DIN ISO 14443 |
| Tipo de memória | EEPROM | EEPROM |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 752 Byte | 752 Byte |
| Temperatura de armazenamento | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Material do invólucro | PVC | PVC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Instalação | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD