Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIS01AF

BIS V-6108-048-C107

Unidades de avaliação para a faixa LF (70/455 kHz)

Grupo de produtos
Processadores universais (ATÉ V)
Interface
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologias RFID suportadas
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
4
Tensão de serviço UB
24 V DC SELV/PELV
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
Processadores universais (ATÉ V)
Interface
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologias RFID suportadas
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
4
Tensão de serviço UB
24 V DC SELV/PELV
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão
Temperatura ambiente
0...60 °C
Classe de proteção
IP65, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
ETA
FCC (Radio)
IC (Radio)
IFT
KC
MIC
NBTC
Conexão
2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado M12x1-Macho, 5-polos
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Vídeos
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID Profinet Hardware Configuration in TIA
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar