Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
RFID HF (13,56 MHz)
Special characteristics
Washdown
Grupo de produtos
HF (13.56 MHz)
Dimensões
Ø 16 x 3 mm
Forma da antena
redondo
Número de série UID, somente leitura
8 Byte
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS01JZ
RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-107-22/L
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS M-107-03/L | BIS M-107-22/L | |
|
-
Preço de tabela
|
80,84 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Grupo de produtos | HF (13.56 MHz) | HF (13.56 MHz) |
| Dimensões | Ø 16 x 3 mm | Ø 16 x 3 mm |
| Forma da antena | redondo | redondo |
| Número de série UID, somente leitura | 8 Byte | 8 Byte |
| Tipo de memória | EEPROM | EEPROM |
| Tipos de mídias de dados suportados | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Dados do usuário, leitura/gravação | 112 Byte | 316 Byte |
| Temperatura de armazenamento temporário | -40...85 °C 1x1000 h | 120 °C 1x100 h |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Material do invólucro | PPS | PPS |
| Classe de proteção |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Instalação | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE Ecolab |
CE WEEE Ecolab |
| Temperatura de armazenamento | - | -40...85 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD