Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Etiquetas retangulares para a faixa UHF (860/960 MHz)
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
902…928 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Reino Unido (UKCA)
Dimensões
7.1 x 3.1 x 13.1 mm
Tipo de memória
EEPROM
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS U-105-A0/C1M-HT | UHF TAG PICO ON US X3110-US001-M830 | |
|
97,34 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frequência de trabalho | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| Homologação de radiofrequência |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) |
- |
| Dimensões | 7.1 x 3.1 x 13.1 mm | 7.08 x 7.08 x 3.08 mm |
| Tipo de memória | EEPROM | - |
| User data, read/write, switchable | 32 (64) bits | - |
| EPC memory, writeable, switchable | 128 (96) bits | - |
| Memória TID, somente leitura | 96 Bit | 96 Bit |
| Forma da antena | Dipol | - |
| Instalação | on metal | on metal |
| Temperatura de armazenamento temporário | -20...235 °C 1x700 h | -40...150 °C 168 h |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -40...85 °C |
| Material do invólucro | Cerâmica | Cerâmica |
| Classe de proteção | IP68 | - |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
- |
| Memória EPC, leitura/gravação | - | 128 Bit |
Só é suportada a transferência de modelos CAD