Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIS01CT

BIS U-6026-034-104-06-ST35

Unidades de avaliação para a gama UHF (860...960 MHz)

Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
865…868 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Interface
EtherNet/IP
com isolação galvânica
Tecnologias RFID suportadas
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
UHF (860...930 MHz)
Frequência de trabalho
865…868 MHz
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
Interface
EtherNet/IP
com isolação galvânica
Tecnologias RFID suportadas
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
4
Potência de saída ajustável
17 dBm...31.5 dBm (50 mW...1.4 W)
Tensão de serviço UB
19.2...28.8 VDC
Material do invólucro
Aço, Alumínio, revestido
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Classe de proteção
IP65, com conector de encaixe
Certificação/conformidade
UKCA
WEEE
cULus
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar