Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
RFID multifrequência BIS V
Grupo de produtos
Processadores universais (ATÉ V)
Interface
Profinet: I/O (IRT)
Tecnologias RFID suportadas
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
4
Tensão de serviço UB
24 V CC LPS classe 2
Alternativa recomendada
BIS013U
RFID multifrequência BIS V
BIS V-6108-048-C002
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C002-SA13 | BIS V-6108-048-C002 | |
|
-
Preço de tabela
|
21.995,79 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | Processadores universais (ATÉ V) | Processadores universais (ATÉ V) |
|---|---|---|
| Interface | Profinet: I/O (IRT) | Profinet: I/O (IRT) |
| Tecnologias RFID suportadas |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 24 V CC LPS classe 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP65, com conector de encaixe | IP65, com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Conexão | 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado 7/8"-Macho, 5-polos | 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado 7/8"-Macho, 5-polos |
Só é suportada a transferência de modelos CAD