Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
RFID multifrequência BIS V
Grupo de produtos
Processadores universais (ATÉ V)
Interface
EtherCAT
Tecnologias RFID suportadas
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
4
Tensão de serviço UB
24 V CC LPS classe 2
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BIS0147
RFID multifrequência BIS V
BIS V-6110-063-C102
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C102-SA13 | BIS V-6110-063-C102 | |
|
-
Preço de tabela
|
29.167,02 BRL
Preço de tabela
|
|
| Grupo de produtos | Processadores universais (ATÉ V) | Processadores universais (ATÉ V) |
|---|---|---|
| Interface | EtherCAT | EtherCAT |
| Tecnologias RFID suportadas |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 24 V CC LPS classe 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão | Zinco, Fundição sob pressão |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de proteção | IP65, com conector de encaixe | IP65, com conector de encaixe |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Conexão | 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado 7/8"-Macho, 5-polos | 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado 7/8"-Macho, 5-polos |
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD