Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIS01FZ

BIS U-830-4-011-H-1

Acessórios para unidades de base portáteis para a gama UHF (860...960 MHz)

Grupo de produtos
RFID Mobile Devices
Princípio de funcionamento
UHF read/write module
Frequência de trabalho
902.75…927.25 MHz
Forma da antena
Dipol
Polarização
Integrated Linear Polarized
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
RFID Mobile Devices
Princípio de funcionamento
UHF read/write module
Frequência de trabalho
902.75…927.25 MHz
Forma da antena
Dipol
Polarização
Integrated Linear Polarized
Potência de saída ajustável
10 dBm…27 dBm
Padrões
EPCglobal™ Class 1, Gen 2
ISO 18000-63
DRM (Dense Reader Mode) support
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar