Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIS01H2

BIS V-830-3-011-B-002

Unidade base portátil RFID

Grupo de produtos
RFID Mobile Devices
Princípio de funcionamento
Programador portátil
Sistema operacional
Android™ 11
Processador
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memória de trabalho
2 GB RAM
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Grupo de produtos
RFID Mobile Devices
Princípio de funcionamento
Programador portátil
Sistema operacional
Android™ 11
Processador
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memória de trabalho
2 GB RAM
Dispositivo de armazenamento de dados
16 GB Flash
Indicação
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo de bateria
Lithium-ion accu
Interface 01
WLAN
Interface 02
Bluetooth
Tensão de serviço UB
3.8 VDC Pacote de baterias
indicador de funcionamento
Progress indicator, LED
Classe de proteção
IP65
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
IFT
Características suplementares
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Classificações
ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 12.0
27-28-04-92
ECLASS 13.0
27-28-04-92
ECLASS 14.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-90-90
ECLASS 6.2
27-28-90-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar