- Curso
- 140 mm
- Saída analógica
- Analógica, tensão 0…10 V
- Taxa de valor de medição, tip.
- 32 kHz
- Precisão de repetibilidade
- 10 µm
- Divergência de linearidade máx.
- ±26 µm
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
- Tensão de serviço UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...85 °C
- Classe de proteção
- IP54
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02