Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIW000A

BIW1-A310-M0360-P1-S115

Sistema indutivo de medição de deslocamento

Curso
370 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Taxa de valor de medição, tip.
32 kHz
Precisão de repetibilidade
10 µm
Divergência de linearidade máx.
±72 µm

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
período de transição flexível
condições transparentes
Classic Banner
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Curso
370 mm
Saída analógica
Analógica, tensão 0…10 V
Taxa de valor de medição, tip.
32 kHz
Precisão de repetibilidade
10 µm
Divergência de linearidade máx.
±72 µm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Classe de proteção
IP54
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar