Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BIW002M

BIW1-E310-M0650-P1-S115

Sistema indutivo de medição de deslocamento

Curso
660 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Taxa de valor de medição, tip.
32 kHz
Precisão de repetibilidade
10 µm
Divergência de linearidade máx.
±130 µm

Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa

disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Classic Banner
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Curso
660 mm
Saída analógica
Analógica, corrente 4…20 mA
Taxa de valor de medição, tip.
32 kHz
Precisão de repetibilidade
10 µm
Divergência de linearidade máx.
±130 µm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Conexão
Conector de encaixe, M12x1, 8-polos
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...85 °C
Classe de proteção
IP54
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princípio de funcionamento
Sistema de Posicionamento Indutivo
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar