Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BKT0002

BKT 67M-002-U-S92

Scanner de contraste

Série
67M
Dimensões
32 x 64 x 82 mm
Interface
Analógica, tensão: 1…5,5 V
PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Função de tempo liga/desliga
Princípio de funcionamento
Sensor de contraste
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
67M
Dimensões
32 x 64 x 82 mm
Interface
Analógica, tensão: 1…5,5 V
PNP/NPN: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Função de tempo liga/desliga
Princípio de funcionamento
Sensor de contraste
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, focado
Característica do raio
focado
Tipo de luz
Luz azul/Luz verde/Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
5 x 1.5 mm a 9 mm
Alcance
6...12 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho
Material do invólucro
Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar