Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Scanner de contraste
Série
67M
Dimensões
32 x 64 x 82 mm
Interface
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
mesma função como a tecla SET
Princípio de funcionamento
Sensor de contraste
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
| BKT 67M-005-U-S92 | BKT 67M-006-U-S92 | |
|
8.529,65 BRL
Preço de tabela
|
8.529,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 67M | 67M |
|---|---|---|
| Dimensões | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Interface | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Função de entrada | mesma função como a tecla SET | mesma função como a tecla SET |
| Princípio de funcionamento | Sensor de contraste | Sensor de contraste |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, focado | Sensor ótico difuso, focado |
| Característica do raio | focado | focado |
| Tipo de luz | Luz azul/Luz verde/Luz vermelha | Luz azul/Luz verde/Luz vermelha |
| Tamanho do ponto de luz | 1.5 x 5 mm a 9 mm | 5 x 1.5 mm a 9 mm |
| Alcance | 6...12 mm | 6...12 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho | Conector de encaixe, M12x1-Macho |
| Material do invólucro | Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado | Alumínio, Fundição sob pressão, Pintado |
| Superfície ativa, material | Vidro | Vidro |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD