Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BKT000U

BKT M-71-U-03

Scanner de contraste

Série
M
Dimensões
31 x 105.3 x 62.3 mm
Interface
Analógica, tensão 0…5,5 V
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
mesma função como a tecla
Chamar formato 1/2/3/4
Princípio de funcionamento
Sensor de contraste
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
M
Dimensões
31 x 105.3 x 62.3 mm
Interface
Analógica, tensão 0…5,5 V
PNP/NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
mesma função como a tecla
Chamar formato 1/2/3/4
Princípio de funcionamento
Sensor de contraste
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico difuso, focado
Característica do raio
focado
Tipo de luz
Luz verde/Luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
1.5 x 5 mm a 9 mm
Alcance
7...11 mm
Conexão
Cabo, 3,00 m, PVC
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, Pintado
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar