Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Scanner de contraste
Série
6K
Dimensões
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
Função de entrada
Bloqueio de tecla liga/desliga
mesma função como a tecla
mesma função como a tecla
Princípio de funcionamento
Sensor de contraste
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
| BKT 6K-013-I-S75 | BKT 6K-012-I-S75 | BKT 6K-014-I-S75 | |
|
4.181,69 BRL
Preço de tabela
|
4.551,74 BRL
Preço de tabela
|
4.921,80 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Função de entrada |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
Bloqueio de tecla liga/desliga mesma função como a tecla |
| Princípio de funcionamento | Sensor de contraste | Sensor de contraste | Sensor de contraste |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico difuso, focado | Sensor ótico difuso, focado | Sensor ótico difuso, focado |
| Tipo de luz | LED RGB | LED RGB | LED RGB |
| Tamanho do ponto de luz | 1 x 4 mm a 12 mm | 1 x 4 mm a 12 mm | 1 x 4 mm a 12 mm |
| Alcance | 9...15 mm | 9...15 mm | 9...15 mm |
| Conexão | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos | Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos |
| Material do invólucro | ABS | ABS | ABS |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD