Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cortinas de Luz
Série
A
Dimensões
100 x 27 x 93 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Princípio de funcionamento
Faixa de luz
Peculiaridade ótica
Técnica CCD
Alternativa recomendada
BLA000C
Cortinas de Luz
BLA 50D-002-S4
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-002-S4 | BLA 50D-002-S4 | |
|
44.850,38 BRL
Preço de tabela
|
45.189,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | A | D |
|---|---|---|
| Dimensões | 100 x 27 x 93 mm | - |
| Interface | IO-Link: 1.1 | IO-Link: 1.1 |
| Princípio de funcionamento | Faixa de luz | Faixa de luz |
| Peculiaridade ótica | Técnica CCD | Técnica CCD |
| Característica do raio | Faixa de luz colimada, largura 54 mm | Faixa de luz colimada, largura 54 mm |
| Tipo de luz | Laser Luz vermelha | Laser Luz vermelha |
| Alcance | 0...2 m | 0...2 m |
| Conexão 1 | M12x1-Macho, 4-polos | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, 4-polos | M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Macho, 4-polos | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | Alumínio, anodizado |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD