Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BLA000E

BLA 72D-001-S115

Feixe de luz

Série
D
Interface
2x Analógico, tensão/analógica, corrente: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Faixa de luz
Peculiaridade ótica
Técnica CCD
Característica do raio
Faixa de luz colimada, largura 80 mm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
D
Interface
2x Analógico, tensão/analógica, corrente: 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Faixa de luz
Peculiaridade ótica
Técnica CCD
Característica do raio
Faixa de luz colimada, largura 80 mm
Tipo de luz
Laser Luz vermelha
Alcance
0...2 m
Conexão 1
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Macho, 8-polos, A-codificado
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
WEEE
cULus
UKCA
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
ETIM 8.0
EC001832
ETIM 9.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar