Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Grade de luz
Série
1-010
Dimensões
22 x 150.1 x 43.2 mm
Comprimento ativo AL 1
100 mm
Interface
Analógica, tensão: 0…10 V
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Grade de luz
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
| BLG 1-010-210-050-PV01-SX | BLG 1-010-210-070-PV01-SX | |
|
15.966,06 BRL
Preço de tabela
|
15.493,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Série | 1-010 | 1-010 |
|---|---|---|
| Dimensões | 22 x 150.1 x 43.2 mm | 22 x 150.1 x 43.2 mm |
| Comprimento ativo AL 1 | 100 mm | 100 mm |
| Interface |
Analógica, tensão: 0…10 V PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
Analógica, tensão: 0…10 V PNP: Contato normalmente aberto (NA) |
| Princípio de funcionamento | Grade de luz | Grade de luz |
| Princípio de funcionamento ótico | Sensor ótico de barreira unidirecional | Sensor ótico de barreira unidirecional |
| Característica do raio | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infravermelho | Infravermelho |
| Alcance | 0...2.1 m | 0...2.1 m |
| Menor peça, típ. | 5,0 a t 0,5 x Sn, R 0 = 2,1 m | 7,0 a t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m |
| Conexão | Conector de encaixe, M12x1-Macho | Conector de encaixe, M12x1-Macho |
| Material do invólucro | Alumínio, anodizado | Alumínio, anodizado |
| Superfície ativa, material | PMMA | PMMA |
| Tensão de serviço UB | 20...28 VDC | 20...28 VDC |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD