Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BLG0004

BLG 1-015-210-070-PV01-SX

Grade de luz

Série
1-015
Dimensões
22 x 200.1 x 43.2 mm
Comprimento ativo AL 1
150 mm
Interface
Analógica, tensão: 0…10 V
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Grade de luz
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
1-015
Dimensões
22 x 200.1 x 43.2 mm
Comprimento ativo AL 1
150 mm
Interface
Analógica, tensão: 0…10 V
PNP: Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Grade de luz
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
Infravermelho
Alcance
0...2.1 m
Menor peça, típ.
7,0 a t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
20...28 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 14.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ECLASS 8.1
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar