Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BLG000A

BLG 4A-015-600-014-O01-SX

Proteção básica para dedos

Nível de performance
e
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tempo de reação, máx.
11 ms
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Nível de performance
e
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tempo de reação, máx.
11 ms
Certificação/conformidade
Safety
cULus
CE
WEEE
Princípio ativo
sem contato (ótico)
Capacidade de detecção
14 mm
Altura do campo de proteção (Hp)
150 mm
Alcance
6 m
Conexão 1
Transmissor: M12x1-Macho, A-codificado
Conexão 2
Receptor: M12x1-Macho, A-codificado
Saída de comutação
2x PNP OSSD
Dimensões
32.3 x 233.3 x 37 mm
Temperatura ambiente
0...55 °C
Classe de proteção
IP65
Material do invólucro
Alumínio, pintado, amarelo (RAL 1003)
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar