Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para espaços de instalação pequenos
Dimensões
Ø 6.5 x 30.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 2 m
Material do invólucro
Latão, niquelado
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
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 303K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | |
|
1.128,81 BRL
Preço de tabela
|
967,59 BRL
Preço de tabela
|
903,36 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 30.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | LCP | LCP |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 30000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forma da ranhura | - | variável | variável |
| Aplicação | - | atuadores miniaturizados | atuadores maiores |
| Fixação | - | Cantoneira de fixação BMF 303-HW* | Cantoneira de fixação BMF 305-HW* |
Só é suportada a transferência de modelos CAD