Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores cilíndricos de campo magnético
Dimensões
Ø 6.5 x 30 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
Aplicação
montagem flexível
São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm
São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA2-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-SA4-S49-00,3 | BMF 07M-PS-D-2-S4-00,6 | |
|
1.194,95 BRL
Preço de tabela
|
1.313,40 BRL
Preço de tabela
|
1.420,28 BRL
Preço de tabela
|
1.237,73 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.6 m |
| Aplicação |
montagem flexível São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm |
montagem flexível São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm |
montagem flexível São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm |
montagem flexível São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm |
| Fixação | Terminais | Terminais | Terminais | Terminais |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD