Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
O padrão com diferentes materiais de carcaça
Dimensões
Ø 8 x 30.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 2 m
Aplicação
montagem flexível
São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm
São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm
Fixação
Terminais
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
| BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | |
|
1.128,81 BRL
Preço de tabela
|
1.142,28 BRL
Preço de tabela
|
1.142,28 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | PUR, 2 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Aplicação |
montagem flexível São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm |
montagem flexível São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm |
montagem flexível São possíveis distâncias de comudação de > 20 mm |
| Fixação | Terminais | Terminais | Terminais |
| Material do invólucro | Latão, niquelado | Latão, niquelado | Latão, niquelado |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD