Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
variável
Dimensões
9 x 4.8 x 16 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 2 m
Aplicação
Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto.
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 103K-PO-C-2A-PU-02 | BMF 305K-PO-C-2-PU-02 | BMF 303K-PO-C-2A-PU-03 | |
|
-
Preço de tabela
|
903,36 BRL
Preço de tabela
|
979,26 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | variável | variável | variável |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 9 x 4.8 x 16 mm | 33.5 x 6.5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 3 m |
| Aplicação | Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto. | - | - |
| Material do invólucro | LCP | LCP | LCP |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD