Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para cilindros de tirantes
Dimensões
33 x 23 x 11 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 3 m
Aplicação
Cilindro pneumático com hastes de tração
Cilindro pneumático com trilho DUO
Cilindros redondos
Cilindro de perfil
Cilindro pneumático com trilho DUO
Cilindros redondos
Cilindro de perfil
Material do invólucro
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-03 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-03 | |
|
936,48 BRL
Preço de tabela
|
1.420,28 BRL
Preço de tabela
|
1.109,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 33 x 23 x 11 mm | 25.5 x 3 x 6 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 3 m |
| Aplicação |
Cilindro pneumático com hastes de tração Cilindro pneumático com trilho DUO Cilindros redondos Cilindro de perfil |
Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto. | Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto. |
| Material do invólucro | PBT | LCP | PBT |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forma da ranhura | - | variável | variável |
| Fixação | - | Cantoneira de fixação BMF 303-HW* | Cantoneira de fixação BMF 103-HW* |
Só é suportada a transferência de modelos CAD