Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para cilindros de tirantes
Dimensões
33 x 23 x 11 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 5 m
Aplicação
Cilindro pneumático com hastes de tração
Cilindro pneumático com trilho DUO
Cilindros redondos
Cilindro de perfil
Cilindro pneumático com trilho DUO
Cilindros redondos
Cilindro de perfil
Material do invólucro
PBT
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
| BMF 21K-PS-C-2-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
967,59 BRL
Preço de tabela
|
948,17 BRL
Preço de tabela
|
678,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| Aplicação |
Cilindro pneumático com hastes de tração Cilindro pneumático com trilho DUO Cilindros redondos Cilindro de perfil |
atuadores maiores | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. |
| Material do invólucro | PBT | LCP | PA 12 |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Forma da ranhura | - | variável | Ranhura em T |
| Fixação | - | - | a ser inserido por cima na ranhura em T |
Só é suportada a transferência de modelos CAD