Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para diferentes formatos de ranhura com ângulos de retenção de manutenção de posição
Forma da ranhura
variável
Dimensões
25.5 x 3 x 4.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
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
| BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 305K-NS-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 103K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | |
|
1.142,28 BRL
Preço de tabela
|
1.076,39 BRL
Preço de tabela
|
1.280,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | variável | variável | variável |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos |
| Cabo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Material do invólucro | LCP | LCP | PBT |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 30000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Aplicação | - | - | Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto. |
Só é suportada a transferência de modelos CAD