Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
variável
Dimensões
33.5 x 5 x 10.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 5 m
Material do invólucro
LCP
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
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
948,17 BRL
Preço de tabela
|
979,26 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | variável | variável |
|---|---|---|
| Dimensões | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| Material do invólucro | LCP | LCP |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD