Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BMF0067

BMF 305M-PS-W-2-S4

Para diferentes formatos de ranhura com conector angular

Forma da ranhura
variável
Dimensões
33.5 x 5 x 33.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Aplicação
atuadores maiores
Área de solda
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Forma da ranhura
variável
Dimensões
33.5 x 5 x 33.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Aplicação
atuadores maiores
Área de solda
Fixação
Cantoneira de fixação BMF 305-HW*
Material do invólucro
Alumínio
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
10 Hz
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Imunes a campos magnéticos
resistente a solda (AC)
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar