Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
29 x 6.2 x 4.4 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR, 0.2 m
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-PS-C-2-S4-00,2 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | |
|
-
Preço de tabela
|
839,25 BRL
Preço de tabela
|
1.249,40 BRL
Preço de tabela
|
850,94 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T | Ranhura em T | Ranhura em T |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.5 m |
| Material do invólucro | LCP | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Aplicação | - | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | - |
| Fixação | - | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD