Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sensores magnéticos para outras formas de ranhura
Dimensões
25 x 11.9 x 26 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Aplicação
Cilindros redondos
Cilindro pneumático com ranhura trapezoidal
Cilindro pneumático com ranhura trapezoidal
Fixação
com braçadeira para mangueira
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
| BMF 32M-PS-C-2-S4 | BMF 32M-PS-W-2-S4 | |
|
979,26 BRL
Preço de tabela
|
1.420,28 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Aplicação |
Cilindros redondos Cilindro pneumático com ranhura trapezoidal |
Cilindros redondos Cilindro pneumático com ranhura trapezoidal |
| Fixação | com braçadeira para mangueira | com braçadeira para mangueira |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Imunes a campos magnéticos | - | resistente a solda (AC) |
Só é suportada a transferência de modelos CAD