Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
29 x 6.2 x 4.4 mm
Princípio de funcionamento
REED switch (2 fios)
Cabo
PVC, 0.4 m
Material do invólucro
LCP
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-R-AS-L-3-00,4 | BMF 307K-R-AS-L-3-03 | |
|
-
Preço de tabela
|
441,24 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T |
|---|---|---|
| Dimensões | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| Princípio de funcionamento | REED switch (2 fios) | REED switch (2 fios) |
| Cabo | PVC, 0.4 m | PVC, 3 m |
| Material do invólucro | LCP | LCP |
| Saída de comutação | REED switch (2 fios), polarizado Contato normalmente aberto (NA) | REED switch (2 fios), polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 4...30 VDC/4...30 VAC | 4...30 VDC/4...30 VAC |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD