Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
Ranhura em C
Dimensões
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 2 m
Aplicação
Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto.
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
580,91 BRL
Preço de tabela
|
635,37 BRL
Preço de tabela
|
623,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em C | Ranhura em C | Ranhura em C |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| Aplicação | Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto. | Detecção de objetos | Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto. |
| Fixação |
Ranhura em C SMC Bimba Schunk |
Parafuso M2 |
Ranhura em C SMC Bimba Schunk |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD