Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para ranhura T
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
23.5 x 5 x 5.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
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
Brevemente já não disponível
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 235K-H-NS-C-A2-S75-00,3 | |
|
700,32 BRL
Preço de tabela
|
1.327,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T |
|---|---|---|
| Dimensões | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 6.2 x 5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 4-polos |
| Cabo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicação | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. |
| Fixação | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | - |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Função Teach | - | 2 pontos de comutação |
Só é suportada a transferência de modelos CAD