Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BMF00C4

BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

Para ranhura T

Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
23.5 x 5 x 5.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
23.5 x 5 x 5.5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
Aplicação
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
Fixação
a ser inserido por cima na ranhura em T
Material do invólucro
PA 12
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Frequência de comutação
3000 Hz
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar