Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
variável
Dimensões
33.5 x 5 x 10.5 mm
Princípio de funcionamento
REED switch (2 fios)
Cabo
PVC, 5 m
Material do invólucro
LCP
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
| BMF 305K-R-US-L-3-05 | BMF 305K-R-US-L-3-03 | |
|
258,45 BRL
Preço de tabela
|
239,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | variável | variável |
|---|---|---|
| Dimensões | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Princípio de funcionamento | REED switch (2 fios) | REED switch (2 fios) |
| Cabo | PVC, 5 m | PVC, 3 m |
| Material do invólucro | LCP | LCP |
| Saída de comutação | REED switch (2 fios), polarizado Contato normalmente aberto (NA) | REED switch (2 fios), polarizado Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 6...240 VDC/6...240 VAC | 6...240 VDC/6...240 VAC |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Classe de proteção | IP65 | IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Aplicação | - | atuadores maiores |
| Fixação | - | Cantoneira de fixação BMF 305-HW* |
Só é suportada a transferência de modelos CAD