Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Com conectores M12 e diferentes materiais de carcaça
Dimensões
Ø 12 x 50 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Material do invólucro
Latão
Saída de comutação
PNP Contato normalmente fechado (NF)
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
| BMF 12M-PO-C-2-S4 | BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3 | |
|
1.346,40 BRL
Preço de tabela
|
818,04 BRL
Preço de tabela
|
|
| Dimensões | Ø 12 x 50 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Material do invólucro | Latão | PA 12 |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente fechado (NF) | PNP Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 500 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Forma da ranhura | - | Ranhura em C |
| Cabo | - | PUR, 0.3 m |
| Aplicação | - | Detecção de objetos |
| Fixação | - | Parafuso M2 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD