Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranhura
Forma da ranhura
Ranhura em C
Dimensões
24 x 3 x 3.75 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-NO-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
-
Preço de tabela
|
818,04 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em C | Ranhura em C |
|---|---|---|
| Dimensões | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos |
| Cabo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicação | Cilindro pneumático com ranhura em C, por exemplo, SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*não adequado para a série de tipos Festo ADVC e AEVC) | Detecção de objetos |
| Fixação | Pode ser utilizado por cima na ranhura em C | Parafuso M2 |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 3000 Hz | 500 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD