Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para diferentes formatos de ranhura e pequenos espaços de instalação
Forma da ranhura
variável
Dimensões
5 x 3 x 16 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 3-polos
Cabo
PUR, 1 m
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
| BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-01 | BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-01 | BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-01 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.087,95 BRL
Preço de tabela
|
1.152,17 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | variável | variável | variável |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 5 x 3 x 16 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos |
| Cabo | PUR, 1 m | PUR, 1 m | PUR, 1 m |
| Aplicação | Devido ao curso de resposta otimizado, particularmente adequado para cilindro de curso curto. | atuadores maiores | atuadores miniaturizados |
| Material do invólucro | PBT | LCP | LCP |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 7000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Fixação | - | Cantoneira de fixação BMF 305-HW* | Cantoneira de fixação BMF 303-HW* |
Só é suportada a transferência de modelos CAD