Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para slot C e vários pontos de comutação (função de ensino)
Forma da ranhura
Ranhura em C
Dimensões
20 x 2.9 x 3.6 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M8x1-Macho, 4-polos
Cabo
PUR, 0.3 m
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
| BMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-SA1-S75-00,3 | |
|
1.550,30 BRL
Preço de tabela
|
1.882,62 BRL
Preço de tabela
|
1.989,51 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em C | Ranhura em C | Ranhura em C |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M8x1-Macho, 4-polos | M8x1-Macho, 4-polos | M8x1-Macho, 4-polos |
| Cabo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicação | Cilindro pneumático com ranhura em C. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | Cilindro pneumático com ranhura em C. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | Cilindro pneumático com ranhura em C. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. |
| Fixação | Pode ser utilizado por cima na ranhura em C | Pode ser utilizado por cima na ranhura em C | Pode ser utilizado por cima na ranhura em C |
| Função Teach | 2 pontos de comutação | 8 pontos de comutação | 8 pontos de comutação |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 15 Hz | 15 Hz | 15 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD